Cilindros de Toma de Muestra — Cilindros con Una Conexión
Cilindros disponibles con estas especificaciones:
- Tamaños de 150, 300 y 500 cm3
- Construcción en acero inoxidable 304L
- De –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- De 34,4 bar (500 psig) a 344 bar (5000 psig)
- Los cilindros DOT-4B 500 se someten a una prueba hidrostática de 69 bar (1000 psig) como mínimo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
シングル・エンド・ボンベ — 試料採取用ボンベ(DOT準拠)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2304L-05SF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 304L-05SF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - -
Cilindros con Una Conexión — 試料採取用ボンベ(ミニチュア・タイプ)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4CS-TW-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-25 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - - SS-4CS-TW-50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ短管 - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas