Блок питания Swagelok®
Блок питания M200 обеспечивает надежную, последовательную и точную орбитальную дуговую сварку вольфрамовым электродом в среде газа благодаря удобному сенсорному управлению на нескольких языках и исчерпывающей технической документации.
Узнать больше о блоках питания Swagelok®Источник питания Swagelok® совместим со сварочными головками Swagelok, обладает пиковой выходной мощностью до 200 ампер, и соответствует требованиям CE, RoHS (ЕС), CCC (Китай) и стандартам Канады. Цветной сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает несколько языков, в том числе английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, русский, испанский и шведский. Мониторинг и регистрация сварочных характеристик в реальном времени позволяют получить ценные сведения и документацию, которую затем можно распечатать или сохранить в электронном виде. Встроенный контроллер массового расхода автоматически контролирует защитный газ, устраняя необходимость во внешнем расходомере.
Данный источник питания обеспечивает точность, контроль и эффективность сварочных процессов, что делает его идеальным для сверхчистых приложений или в настольных системах.
Технические характеристики
Входное напряжение | 100–230 В (перем. тока) |
Выходной ток | 2–200 А (пост. тока) |
Рабочий цикл / номинальные эксплуатационные характеристики | 100 % / средний выходной ток 95 A при входном напряжении 100 В / 20 A 100 % / средний выходной ток 100 A при входном напряжении 115 В / 20 A 60 % / средний выходной ток 140 A при входном напряжении 200 В / 20 A 100 % / средний выходной ток 120 A при входном напряжении 230 В / 16 A 25 % / средний выходной ток 200 A при входном напряжении 230 В / 16 A |
Габариты | 13,5 x 22,8 x 15,5 дюйма (34,3 х 57,9 х 39,4 см) (В x Ш x Д) |
Масса | 51,4 фунта (23,3 кг) |
Интересно узнать больше?
Каталоги блоков питания
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現/■ 最大出力電流値:200 A/■ 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)/■ 内蔵のマス・フロー・コントローラーによるシールド・ガス流量の自動制御/■ 自動内側パージ・システム(オプション)もございます/■ 質量:約23 kg/■ Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)のウェルド・ヘッドと適合/■ イーサネット機能を備えているため、溶接ログのダウンロードが可能

Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы Swagelok специально для вас

Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.

Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Combler le déficit de compétences en fabrication avec une équipe bien formée
Avec une main-d’œuvre industrielle vieillissante et proche de la retraite, le secteur manufacturier se tourne vers les jeunes générations pour remplacer un personnel expert. Découvrez comment concevoir un programme de formation efficace sur les systèmes fluides.

Un laboratoire plus fonctionnel grâce à l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides
Découvrez comment l’expertise de Swagelok dans le domaine des systèmes fluides a permis à l’Université d’Ottawa de rendre plus fonctionnel le laboratoire de son complexe de recherche avancée, une installation qui abrite le seul spectromètre de masse par accélérateur du Canada. La formation à la soudure orbitale dispensée par Swagelok a permis d’améliorer la précision et la productivité du travail réalisé à l’atelier.