Клапаны с Swagelok® мембранным уплотнением
Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением обеспечивают эффективное перекрытие потока за счет минимального скопления среды и легкой продувки благодаря полному отсечению рабочей среды. Устройства отличаются длительным сроком службы и выпускаются в различных типоразмерах, материалах и конфигурациях, что позволяет соответствовать требованиям сверхчистых сред (UHP).
Показать мембранные клапаныКлапаны Swagelok с мембранным уплотнением выпускаются в различных материалах и конфигурациях для работы в условиях высокой и сверхвысокой чистоты. Коэффициент расхода Cv: от 0,20 до 13. Беспрепятственное прохождение потока и устойчивые к коррозии материалы служат оптимальным выбором для систем, требовательным к высокой чистоте. Предлагаются варианты исполнения с ручным, пневматическим и запорным приводом.
Клапаны Swagelok с мембранным уплотнением могут применяться в процессах ALD, системах с высоким расходом, модульных газораспределительных устройствах, термическом погружении, а также сверхчистых средах, где требуется использование компонентов из фторполимеров.
- Беспружинные мембранные клапаны Swagelok для модульных газовых систем просты в монтаже, обеспечивают визуальную индикацию направления потока, а конструкция седла обеспечивает более высокую термостойкость
- Мембранные клапаны Swagelok для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции
- Высокотемпературные погружные мембранные клапаны Swagelok могут эксплуатироваться в среде с высокой температурой и высокой степенью чистоты, что делает их отличным выбором для процессов атомно-слоевого осаждения (ALD) и подачи прекурсоров
- Мембранные клапаны Swagelok из фторполимера сверхвысокой чистоты служат надежным решением для систем распределения химреагентов, деионизированной воды и сыпучих материалов
Есть вопросы о клапанах с мембранным уплотнением?
Catégories de vannes à membrane
Manifolds multivannes
Trouvez des manifolds multivannes à membrane. Conçus dans un souci de fiabilité, ces manifolds garantissent une grande pureté et un contrôle précis des fluides.
Pièces détachées et accessoires
Explorez des pièces détachées et des accessoires de qualité destinés à l’entretien des vannes à membrane, notamment des kits de membrane et d’étanchéité, des kits de tige et des kits d’actionneur.
UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈
유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 응력과 유체 오염을 최소화하여 UHP 케미컬 시스템에서 최적의 성능과 긴 수명을 보장할 수 있습니다.
Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP
Affichez des vannes d’arrêt à membrane très haute pureté à configuration droite, actionnement manuel, orifices multiples et montage modulaire en surface (MSM) avec actionneurs intégrés.
Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF
Augmentez la durée de vie des vannes avec les vannes à membrane haut débit sans ressort. L’absence de ressorts et de filets améliore la propreté et le passage d’écoulement entièrement balayé facilite la purge.
Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS
Découvrez des vannes à membrane haute pureté et haute pression pour des fermetures répétées avec embout de tige pour siège doux entièrement contenu et possibilité de montage par la base et sur panneau.
Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH
초고순도 고압 다이어프램 밸브는 다양한 애플리케이션에 적합한 폭넓은 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.
고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈
고온 봉입(Thermal-immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증착(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션과 같은 고온 프로세스에 사용됩니다.
모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈
스프링 없는 구조의 신뢰성 높고 강화된 제어 밸브는 모듈형 가스 시스템에서 효율적으로 작동하는 데 적합합니다.
벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈
대유량 애플리케이션 벌크 가스 분배 다이어프램은 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다.
Каталоги клапанов с мембранным уплотнением
Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
DRP 시리즈 공기작동식 및 1/4 회전 수동식 2-방향 및 3-방향 모델; 공기 작동식 및 유량 조절과 바이패스가 가능한 수동식 모델 유체가 접촉되는 부위는 DuPont® Teflon® 개선된 PTFE 및 폴리프로필렌 개폐기 초고순도 시스템 부품에 적용되는 SEMI 표준 F57-0301 준수 확관형 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구가 기본형; Flowell, space saver 및 기타 연결구 제공 가능 주문자 요청에 의한 매니폴드 및 부분 조립품 제공 가능
DL 및 DS 시리즈 패킹이 없는 금속 밀폐구조 용 압력 범위: 진공 ~ 3500 psig (241 bar) 온도 범위: –73 ~ 121°C (–100 ~ 250°F)
DP 시리즈 초고순도 사양에 적합 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체 저압용 및 고압용 모델 VCR®, 튜브 맞대기 용점 및 블럭 조립식 연결구 수동식 또는 공기작동식 개폐기
LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구
DF 시리즈 316L VAR 스텐레스강 몸체; 최대 사용 압력: 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8 및 1/2 in. 그리고 10 및 12 mm 연결구
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.