text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Swagelok Serie DH para Inmersión Térmica

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica (Serie DH) Swagelok®

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok Serie DH ofrecen una actuación de alta velocidad y están diseñadas para un rendimiento óptimo en procesos de alta temperatura.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica serie DH Swagelok® están diseñadas para aplicaciones en las que la válvula debe estar totalmente contenida en un entorno de alta temperatura y alta pureza, como las aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD) y de suministro de precursores. Estas válvulas tienen un asiento de PFA de ultra alta pureza totalmente contenido que ofrece compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación. El paso de caudal muy dinámico minimiza las zonas de atrapamiento y maximiza la capacidad de caudal.

Están disponibles con coeficientes de caudal hasta 0,60, una variedad de conexiones finales de 1/4 y 3/8 pulg. y modelos actuados neumática y manualmente para satisfacer un amplio rango de necesidades del sistema. El actuador "normalmente cerrado" puede abrir o cerrar la válvula en menos de 5 ms, y la válvula está diseñada para un rendimiento óptimo a 220°C (428°F).

¿Quiere saber más sobre las válvulas de inmersión térmica serie DH?

Pregunte a un Especialista

Catálogos de Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Carl White, que ha pasado casi 40 años trabajando en varios puntos de la cadena de suministro de la industria del semiconductor, ofrece una perspectiva de primera mano sobre el pasado, el presente y el futuro del avance de esta industria.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores

Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.
Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。