|
Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/2 дюйма
Referencia #: SS-2404-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férula TraserasLa férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/2 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férula Traseras
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-2404-1 — Заднее обжимное кольцо из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1 1/2 дюйма
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1 1/2 pulg. |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| 825-404-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| B-204-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| B-404-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| HC-204-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| HC-404-1 | 合金C-276 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| HC-604-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| HC-814-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| INC-404-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| M-604-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| M-814-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-1214-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-1614-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-404-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
| SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
| T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Ver producto |
| T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Ver producto |
| T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Ver producto |
| T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Ver producto |
| T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Ver producto |
| T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Ver producto |
| T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。