|
ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Код изделия: SS-BVM8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Entlüftungsventil, gerade AusführungBe- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Entlüftungsventil, gerade Ausführung
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Технические характеристики
SS-BVM8 — ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 316 ステンレス鋼 |
| Reinigungsverfahren | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 インチ |
| Typ Verbindung 1 | NPTおねじ |
| Größe Verbindung 2 | 3/16 インチ |
| Typ Verbindung 2 | ベント用チューブ |
| Griffart | ハンドルなし |
| Niedrigemission-zertifiziert | カタログ有り |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Просмотр изделия |
| SS-BVM2-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | チューブ短管 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | Просмотр изделия |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 미늘(Barb) 가공된 벤트 튜브 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Просмотр изделия |
| SS-BVM4-SH | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 3/16인치 | 벤트 튜브 | Просмотр изделия |
| SS-BVM6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
| SS-BVM8-SH | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
| SS-BVST4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба UNF | 3/16 дюйма | Дренажный патрубок | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.