text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Limpieza SC-11

Referencia #: SS-QC4-B-4PM-SC11

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204 °C / 250 PSIG @ 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21 °C / 3000 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Limpieza SC-11

Referencia #: SS-QC4-B-4PM-SC11
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-B-4PM-SC11 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Limpieza SC-11

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204 °C / 250 PSIG @ 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21 °C / 3000 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Serie QC4
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.