|
不锈钢公称管接头,转换接头,7/16-20 JIC 外螺纹 x 1/4 in. NPT 外螺纹
Part #: SS-4-AN-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
直通选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。 Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
不锈钢公称管接头,转换接头,7/16-20 JIC 外螺纹 x 1/4 in. NPT 外螺纹
Log in or Register to view price
Catalogs
直通
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Specifications
SS-4-AN-1-4 — 不锈钢公称管接头,转换接头,7/16-20 JIC 外螺纹 x 1/4 in. NPT 外螺纹
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 7/16-20 in. |
| 接头 1 类型 | JIC 外螺纹 |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 外螺纹 NPT |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-A-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | JICおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2-A | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-2-A-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-2-A-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-A | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-A-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-4-A-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-4-AG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-AT-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | JICおねじ | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6-A | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-A-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-6-A-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6-AG-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-A-RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-6-AT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | JICおねじ | View Product |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-8-A | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-A-8RS | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | View Product |
| SS-8-A-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | View Product |
| SS-8-AG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-AN-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | JICおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-AT-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.