text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 2,4, 1/2 pulg. NPT hembra, Obturador esférico

Referencia #: SS-12NBF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 2.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,437 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Aleación con base de cobalto
Tipo de vástago Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Obturador esférico

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 2,4, 1/2 pulg. NPT hembra, Obturador esférico

Referencia #: SS-12NBF8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Obturador esférico
Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F).

Especificaciones

SS-12NBF8 — Válvula de aguja con bonete de unión para servicio crítico de acero inox., Cv 2,4, 1/2 pulg. NPT hembra, Obturador esférico

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 2.2
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Barra de aluminio
Máxima Temperatura, °F (°C) 450 (232)
Rango de temperatura y presión máx 232°C @ 284 BAR / 450°F @ 4130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,437 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Aleación con base de cobalto
Tipo de vástago Obturador esférico
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
HC-3NBS4-HC 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-12NBS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBS12-G 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-12NBSW8P-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Ver producto
SS-3NBF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-3NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-3NBF4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-3NBS2-G 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBS4-BKP-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBS4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBS6MM-G 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3NBVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Ver producto
SS-6HNBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6NBF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-6NBS10MM-G 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS12MM-G 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 12 mm Swagelok® チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS6-G 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6NBSW8T-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.