text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 조절용 스템

型番: SS-1RM4-F4

仕様

属性
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Наруж. резьба NPT
Connection 2 Size 1/4 дюйма
Connection 2 Type Внутр. резьба NPT
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Прямой (2-ход.)
Handle Style Шарообразная, из фенольного полимера
Low Emissions Certified Да
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 дюйма
Room Temperature Pressure Rating 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Stem Tip Material Нержавеющая сталь 316
Stem Type Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, Regulating Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 조절용 스템

型番: SS-1RM4-F4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straight Pattern, Regulating Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

仕様

SS-1RM4-F4 — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 1/4인치 MNPT x 1/4인치 FNPT, 조절용 스템

属性
Body Material Нержавеющая сталь 316
Cleaning Process Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 дюйма
Connection 1 Type Наруж. резьба NPT
Connection 2 Size 1/4 дюйма
Connection 2 Type Внутр. резьба NPT
CV Maximum 0.73
Flow Pattern Прямой (2-ход.)
Handle Style Шарообразная, из фенольного полимера
Low Emissions Certified Да
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600 °F при давлении 3130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 315 °C при давлении 215 бар
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0,250 дюйма
Room Temperature Pressure Rating 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 344 бар при 37 °C
Stem Tip Material Нержавеющая сталь 316
Stem Type Регулирующий
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-18RF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RF2 황동 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-1RM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1RM4-F4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1RM4-S4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RM6 Brass 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1RS12MM Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1RS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-1RS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-ORF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-ORS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
M-1RM4 Alliage 400 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
M-1RS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-18RF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-18RF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-18RF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-18RM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-18RM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-18RS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-18RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-18RS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1RF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-1RF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-1RM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1RM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-1RM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RM4-S6 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS4-BKB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。