|
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Stainless Steel Male NPT, 3/8 in. Hose Size
Part #: SS-PB6-PM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
EndanschlüsseEndanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Stainless Steel Male NPT, 3/8 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
SS-PB6-PM6 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 3/8 in. Stainless Steel Male NPT, 3/8 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Endanschluss Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Schlauchgröße | 3/8 Zoll |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.