text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ高温用ボール・バルブ、合金X-750製シート、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Thermal service 2-way valve with Alloy X-750 seats, 1/2" Swagelok® fittings, and a 3-piece design for reliable shutoff and low-maintenance performance.

Referencia #: SS-T63MS8

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago S17400ステンレス鋼
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 7.5
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Característica 高温用
Material de la junta de la brida Grafoil®
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando スリーブなし
Tipo de mando レバー・ハンドル
Rango de presión a temperatura ambiente 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
Material del asiento 合金X-750
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 高温用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Servicio de Alta temperatura, 2 vías, Modelo Recto

Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ高温用ボール・バルブ、合金X-750製シート、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Referencia #: SS-T63MS8
Ver Catálogo

Thermal service 2-way valve with Alloy X-750 seats, 1/2" Swagelok® fittings, and a 3-piece design for reliable shutoff and low-maintenance performance.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Servicio de Alta temperatura, 2 vías, Modelo Recto
Asiento único de disco cónico comprimido por muelles; empaquetadura chevron auto compensada de dos piezas; y diseño desmontable, las válvulas de bola de 3 piezas para proceso/instrumentación serie 60 están concebidas para fiabilidad y bajo mantenimiento.

Especificaciones

SS-T63MS8 — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ高温用ボール・バルブ、合金X-750製シート、1/2 インチ・サイズSwagelokチューブ継手

Atributo Valor
Material de la bola/vástago S17400ステンレス鋼
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/2 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 1/2 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Cv Máximo 7.5
Material de los Cierres 316 ステンレス鋼
Característica 高温用
Material de la junta de la brida Grafoil®
Configuración de Caudal 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
Color del Mando スリーブなし
Tipo de mando レバー・ハンドル
Rango de presión a temperatura ambiente 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
Material del asiento 合金X-750
Material del muelle del asiento 316 ステンレス鋼
Clase de servicio 高温用
Material de los cojinetes del vástago 合金X750
Pruebas WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-T63MF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-T63MS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-T63MS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-T63MS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-T63MS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-T65MF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-T65MS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.