text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, 461 bar (6700 psig), sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 1/2 po

Réf. pièce : SS-H83PS8

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée en résine phénolique
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Pression nominale à température ambiante 6700 PSIG À 100°F / 461 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Catégorie d'usage Série hautes pressions
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Configuration droite, 2 voies, haute pression

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, 461 bar (6700 psig), sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 1/2 po

Réf. pièce : SS-H83PS8
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies, haute pression
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.

Spécifications

SS-H83PS8 — Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces en acier inoxydable, 461 bar (6700 psig), sièges en PEEK, raccord pour tube Swagelok 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée en résine phénolique
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Pression nominale à température ambiante 6700 PSIG À 100°F / 461 BAR À 37°C
Matériau du siège PEEK
Catégorie d'usage Série hautes pressions
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-H83PF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-H83PS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-H83PS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-H83PS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.