|
Dichtungssatz, PEEK, für 2-Wege-Hochdruckkugelhähne, dreiteilig, Serie 83
부품 번호: SS-9K-83P
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
씰 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Dichtungssatz, PEEK, für 2-Wege-Hochdruckkugelhähne, dreiteilig, Serie 83
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
씰 키트
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
■ ラック・アンド・ピニオン式エアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ/■ ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター、ソレノイド・バルブ、リミット・スイッチ、ポジション・センサー/■ アクチュエーター付きボール・バルブ・アセンブリーまたは単品(キット)
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
ISO5211準拠のアクチュエーターの取り付け用ブラケット・キット/40G/40/60/83/H83/SK/FKB/GBシリーズ・バルブ/AFSボール・バルブ/バルブの作動トルクの算出方法/アクチュエーターおよび関連部品の選定/取り付け用ブラケット・キットの選定
사양
SS-9K-83P — Dichtungssatz, PEEK, für 2-Wege-Hochdruckkugelhähne, dreiteilig, Serie 83
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | PEEK |
| 세정 공정 | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| 시리즈 | Serie 83P |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| EP-P6T-K2 | エチレン・プロピレン | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.