text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok fittings

Swagelok® Fittings

Swagelok fittings provide industrial fluid system operators with the reliability, ease of installation, and leak-tight performance needed to keep processes and equipment operating safely and efficiently.

View All Fittings

Since the introduction of the Swagelok® tube fitting in 1947, industrial professionals have relied on Swagelok fittings to achieve leak-tight connections in their analytical, instrumentation, and small-bore process fluid systems. Whether you need fittings for corrosive environments, extreme temperatures, or high pressure, we offer reliable options to help you build connections you can trust. We offer a complete portfolio of fittings available in a variety of alloy materials for a wide range of industrial applications, including those with specialized requirements.

Swagelok fittings are held to high quality standards made possible by highly controlled processes, providing users peace of mind when integrating these versatile, high-performance fittings into their fluid system designs. Should you need technical support or training to make the best use of these products in your systems, help is available at nearly 200 authorized Swagelok sales and service locations across the globe.

Looking for fittings selection and installation advice?

View Our Fittings Videos

Fittings Categories

PFA Fine Thread Flare Fittings

PFA Fine Thread Flare Fittings

PFA fittings offer the tensile strength, thermal stability and creep resistance needed for operation in high-purity applications like semiconductor production.

Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Swagelok 튜브 피팅

Swagelok 피팅

세계적으로 명성이 높은 기업들도 수명이 긴 연결이 필요할 때는 Swagelok을 찾습니다. Swagelok은 누설 없는 밀폐 무결성, 손쉬운 설치, 가용성, 지원 서비스와 관련하여 튜브 피팅 성능의 표준을 정립했습니다. Swagelok 2 페럴 스테인리스강 튜브 피팅은 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 세계적인 평판을 확보했습니다. 이러한 평판은 Swagelok의 지속적인 제품 개선 노력과 수천 가지 다양한 애플리케이션에서 입증된 피팅 성능으로 뒷받침됩니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.