Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/2 bis 3/4 Zoll mit Außengewinde auf 1/2 Zoll Endanschlüssen mit NPT-Innengewinde
- –65°F (–53°C) bis 1.200°F (648°C)
- Edelstahl 316
- 100 psig (6,8 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Manometerventile mit verschraubtem Ventilhals — ストレート型
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6PNBGM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-6PNBGM12-F8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden