Swagelok®プロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード)
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブを使用すると、一体型アセンブリーに置き換えることができるため、プロセス配管システムから計装システムにスムーズに移行することができます。また、リーク・ポイント数の削減や、軽量化/コンパクト化という利点もあります。
詳細について問い合わせるSwagelokプロセス・インターフェース・バルブ(ダブル・ブロック/ブリード・バルブ)は、 オイル/ガス、 化学/石油精製、発電 といった市場において、プロセス配管の取り付け ポイント、ベント/ドレン、化学薬品注入/サンプリング・ポイントなどで使用されています。計器に直接取り付けることで、計器の近接した接合が可能になり、ダブル・ブロック/ブリード・アイソレーション ができるほか、非常に過酷なアプリケーションでも使用することができます。
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブは、複数のバルブや継手を使用したアセンブリーに比べ、取り付け後の質量および必要なスペースを75%低減でき、潜在的なリーク・ポイントも少なくなっています。また、取り付け時間の短縮、振動応力の低減、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の削減も実現します(API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2に基づく低排出認証が取得可能)。これは、サワー・ガス(硫化水素)用のNACE MR0175/ISO 15156に準拠した材料を使用しているためです。一体型 Swagelokチューブ継手 接続オプションも利用可能です。
Swagelokプロセス・インターフェース・バルブの製品ラインアップ:
シングル・ブロック/ブリード、ブロックの組み合わせに加え、グローブ型ブロック/ブリード・バルブ・モジュール(オプション)もございます。
仕様
最高使用圧力 | 圧力クラス150~2500の最高使用圧力は、以下に記載の使用温度範囲であれば、ASME B16.5に準拠しています。具体的な圧力値につきましては、製品カタログをご参照ください。 |
使用温度範囲 | –50~204°C(ステンレス鋼製および2相ステンレス鋼製バルブ・アセンブリーの場合) 具体的な温度につきましては、製品カタログをご参照ください。 |
対応サイズ | 内径:25 mm、38 mm、50 mm—VS03シリーズ 内径:9.5 mm—VS04シリーズ 内径:14 mm、20 mm—VB04シリーズ |
プロセス・インターフェース・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
스테인리스강, 탄소강, 듀플렉스 스테인리스강 재질; 구성 선택에 따라 ASME B16.5 및 ASME B16.34를 준수하는 압력 등급; ASME B16.5와 호환되는 플랜지 연결구; 3/8~2인치(9.5~49 mm)의 볼 밸브 구경 크기

関連資料/コラム記事

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。