text.skipToContent text.skipToNavigation
逆止弁

Swagelok®逆止弁/エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。

逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。

逆止弁を見る

Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式、リフト式、溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。

Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。

Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。

クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。

動画を見る

逆止弁のカテゴリー

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)

エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、二次側のラインに異常が生じた場合、システム流体の過剰流出を防止し、システムの安全性を高めます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ

ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁、CV シリーズ

ミディアム・プレッシャー逆止弁は、システム圧力の封止および流体制御により、逆方向の流れを防止します。

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁、50シリーズ

リフト式逆止弁の構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈です。圧力が41.3 MPaまで、温度が482℃までの環境で、逆方向の流れを制限します。

水素用逆止弁

水素用逆止弁

水素アプリケーションの安全性を高めるべく、Swagelok®水素用逆止弁 FKシリーズは、信頼性の高い締め切り、一定方向の流れの維持、高圧のサポートを実現します。
超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

超高純度用ポリマー逆止弁、CHPシリーズ

CHPシリーズ超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)は、超高純度用途において逆流を防止します。
高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用溶接式逆止弁、CWシリーズ

高純度用の溶接式逆止弁は、溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止します。316Lステンレス鋼製ボディにより、清浄度/純度が向上しています。

逆止弁のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。