Trunnion-style 83 and H83 series ball valves deliver reliable performance in both low- and high-pressure environments. Designed for compactness and maximum flow, they offer low operating torque and a broad temperature range. ECE R110-type approval is available upon request.
Catalogs
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series — 3-Way Switching
トラニオン型ボール・バルブ 83シリーズ H83シリーズ
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-83XKF4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-83XKS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XKS6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XKS6MM | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XKS8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XKS8MM | 316ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok® チューブ継手 | 8 mm | Swagelok® チューブ継手 | View Product |
| SS-83XPF4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-83XPS2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XPS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XPS8 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
| SS-83XTF4 | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | View Product |
| SS-83XTS4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.