Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS — Configuration droite, 2 voies
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS — Configuration droite, 2 voies
Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.
AFSボール・バルブ 大流量用
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-AFSF12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-AFSF8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Afficher le produit |
| SS-AFSF8-LH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage NPT | 1/2 po | Taraudage NPT | Afficher le produit |
| SS-AFSS12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS12-LH | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS12MM | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS12MM-LH | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-AFSS16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS16MM | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-AFSS8-LH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.