text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN — Configuration droite, tige à embout sphérique

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN — Configuration droite, tige à embout sphérique
Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
HC-3NBS4-HC 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12NBS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBS12-G 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-12NBSW8P-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Afficher le produit
SS-3NBF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-3NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-3NBF4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-3NBS2-G 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBS4-BKP-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBS4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBS6MM-G 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-3NBVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Afficher le produit
SS-6HNBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6NBF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6NBF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
SS-6NBS10MM-G 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6NBS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6NBS12MM-G 316 스테인리스강 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 12 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6NBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6NBS6-G 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-6NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-6NBSW8T-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.