text.skipToContent text.skipToNavigation

파이프 피팅 — 니플 — 육각 롱 니플

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

파이프 피팅 — 니플 — 육각 롱 니플
클로즈 니플 피팅은 좁은 공간에서 컴팩트한 인라인 파이프 연결을 지원하므로, 핵심 배관 시스템과 고밀도 어셈블리에 이상적입니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-12-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-16-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-8-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.