튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더
이 사양에 사용 가능한 튜브 벤더:
- 1/4~1/2인치(3~12 mm) 튜브 외경
- 9/16~1 1/2인치(15~38 mm) 굽힘 반경
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
튜브 벤더 — 핸드 튜브벤더 — 핸드 튜브벤더
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-HTB-10M - 10mm - 24mm 굽힘 반경 MS-HTB-12M - 12mm - 38mm 굽힘 반경 MS-HTB-2 - 1/8인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-3M - 3mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-4 - 1/4인치 - 3/4인치 굽힘 반경 MS-HTB-4T - 1/4인치 - 9/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-5 - 5/16인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-6M - 6mm - 15mm 굽힘 반경 MS-HTB-6T - 3/8인치 - 15/16인치 굽힘 반경 MS-HTB-8 - 1/2인치 - 1 1/2인치 굽힘 반경 MS-HTB-8M - 8mm - 24mm 굽힘 반경
Product Availability by Store Location
Hours