VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- Male NPT, female NPT, Male SAE/MS
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 2900 psig (199 bar) to 9800 psig (675 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 그랜드 — 그랜드
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-WVCO-6-1210 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-12-WVCO-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 수나사 NPT SS-16-VCO-3 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-3 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 튜브 소켓 용접 SS-4-WVCO-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 SS-4-WVCO-6-400 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-4-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-4-WVCO-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 암나사 NPT SS-8-WVCO-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 수나사 NPT SS-8-WVCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-4-VCO-3A 316L 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-8-VCO-3A 316L 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 SS-12-VCO-3 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/4인치 튜브 소켓 용접 SS-2-VCO-3 316 스테인리스강 1/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/8인치 튜브 소켓 용접 SS-4-VCO-3-4MTW 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 Male 용접 SS-4-VCO-3-4TA 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-4-WVCO-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/4인치 수나사 NPT SS-8-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 SS-6-VCO-3 316 스테인리스강 3/8인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCO-3 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 튜브 소켓 용접 SS-8-VCO-3-6TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8-VCO-3-8MTW 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Male 용접 SS-8-VCO-3-8TA 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 SS-8-WVCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8-WVCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 암나사 NPT
Product Availability by Store Location
Hours