text.skipToContent text.skipToNavigation
Schweißfitting

Swagelok®-Schweißfittings

Schweißfittings von Swagelok bieten die gleichbleibende Festigkeit und Langlebigkeit, die für den effizienten und sicheren Betrieb von Fluidsystemen notwendig ist, mit spezieller Reinigung für ultrahochreine und allgemeine industrielle Anwendungen.

Alle Schweißfittings anzeigen

Swagelok bietet eine große Auswahl an Schweißfittings in verschiedenen Größen, Formen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Angebot umfasst unter anderem Stumpfschweißfittings, Muffenschweißfittings und Schweißadapter für hochreine und allgemeine Industrieanwendungen sowie Schweißfittings für Installationen unter Wasser. Swagelok Micro-Fit® Miniaturverschraubungen bieten die gleichen Durchfluss- und Betriebseigenschaften wie größere Verschraubungen, jedoch in kompakter Bauform für beengte Platzverhältnisse.

Erhältlich in den Größen 1/8 bis 1 Zoll und 6 bis 18 mm, in den Edelstahlwerkstoffen 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR, sind die Stumpfschweißfittings für eine präzise Ausrichtung und gleichmäßige Rohrwandungen ausgelegt, während die Muffenschweißfittings dicke Wandungen für eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen bieten. Von entscheidender Bedeutung ist die richtige Auswahl der zu verschweißenden Fitting- und Rohrwerkstoffe. Die Verwendung der gleichen Werkstoffe gewährleistet die gleichen Ausdehnungskoeffizienten und verringert die Möglichkeit von schlechten Schweißnähten, Unrundheiten oder Maßänderungen, die eine gute Schweißnaht beeinträchtigen.

Experten kontaktieren

Категории фитингов под приварку

Переходники под приварку

Переходники под приварку

Высокопрочные переходные фитинги под приварку обеспечивают необходимую прочность и надежность, а также соответствуют вашим требованиям к качеству и коррозионной стойкости. 

Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык

Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык

Фитинги Micro-Fit для приварки встык подходят для систем, требующих компактных размеров, обеспечивая при этом расход и эксплуатационные характеристики, не уступающие более крупным фитингам.

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб

Фитинги для приварки враструб обеспечивают правильную посадку трубок и снижение теплового нагрева во время сварки благодаря тонкой стенке.

Фитинги со сварным соединением встык

Фитинги со сварным соединением встык

Прямые, угловые, тройниковые и крестообразные фитинги для приварки встык имеют точный диаметр, соответствующий размеру трубки, и образуют высокопрочные соединения.

Schweißfittings—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

용접 피팅

용접 피팅

Swagelok은 모든 산업용 또는 고순도 애플리케이션에 적합한 다양한 재질, 크기, 형상의 용접 피팅을 공급합니다. 다양한 합금 재질의 영구, 고무결성 연결구는 고객의 품질 및 내식성 요구 조건에 부합하는 강도와 신뢰성을 제공합니다.

Swagelok 제품 예:

  • Micro-Fit® 고순도 튜브 맞대기 용접 피팅
  • 파이프 소켓 용접 피팅
  • 해저용 용접 피팅
  • 튜브 맞대기 용접 자동 피팅
  • 튜브 맞대기 용접 피팅
  • 튜브 소켓 용접 자동 피팅
  • 튜브 소켓 용접 피팅
  • 용접 어댑터 피팅

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.