Catalogs
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16인치 | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1010 | - | 5/8인치, 14mm, 15mm, 16mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-10M0 | - | 10mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1210 | - | 3/4인치, 18mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1410 | - | 7/8인치, 20mm, 22mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-1610 | - | 1인치, 25mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-200 | - | 1/8인치, 2mm, 3mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-400 | - | 1/4인치, 6mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-468 | - | 1/4인치, 3/8인치, 1/2인치, 6mm, 12mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-500 | - | 5/16인치, 8mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-600 | - | 3/8인치 | - | - | - | View Product |
| MS-IG-612M | - | 1/4인치, 1/2인치, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | - | - | - | View Product |
| MS-IG-810 | - | 1/2인치, 12mm | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.