Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- 3/8 дюйма (10 мм)
- Прямой
- Нерж. сталь 316
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фланцевые переходники — Фланцы для соединения внахлест — ストレート型
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-10M0-1-0005 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm ラップ・ジョイント・スタブ SS-600-1-0151 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ラップ・ジョイント・スタブ
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간