Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅
Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다.
VCR® 피팅 보기Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 최초의 진공 커플링 반경(VCR) 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르는 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 면 밀폐 피팅은 튜브 피팅보다 잔류 공간이 적으며 더 청정하므로, 낮은 파티클 수준이 필수적인 애플리케이션에서 오염 가능성을 억제할 수 있습니다. 금속 대 금속 씰이 적용된 VCR® 피팅은 탄성체가 시스템 유체와 호환되지 않는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
Swagelok VCR® 피팅은 설치하기 쉽고 점유 공간을 작으므로 공간이 특히 제한적인 여러 애플리케이션에 유용합니다. 이 피팅의 정밀 제조되는 사이드 로드 리테이너 가스켓은 손쉽게 설치 가능하며 분리할 때 최소 간격만 필요하므로, 필요한 설치 및 유지보수 시간이 절감됩니다. 반복 가능한 유량 감소 기능을 제공하는 여러 오리피스 크기의 유량 제한기 몸체도 공급 가능합니다.
VCR® 피팅에 대한 질문이 있으십니까?
VCR® メタル・ガスケット式面シール継手のカテゴリー
VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기関連資料/コラム記事

継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.