Bellows-Sealed Valves — Pneumatic Actuators
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1/2 in. (6 mm)
- –40°F (–40°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 2400 psig (165 bar) to 3500 psig (241 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
벨로우즈 밸브 — 공압식 액츄에이터 — 평상시 닫힘
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов