|
Gewindeadapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll ISO kegeliges Außengewinde
Réf. pièce : SS-12-A-12RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Gewindeadapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll ISO kegeliges Außengewinde
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-12-A-12RT — Gewindeadapter, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde x 3/4 Zoll ISO kegeliges Außengewinde
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Edelstahl 316 |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 Zoll |
| Type du raccordement 1 | NPT Innengewinde |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 Zoll |
| Type du raccordement 2 | Kegeliges ISO-Außengewinde |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Afficher le produit |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-16-AN-1-16 | Edelstahl 316 | 1 5/16-12 Zoll | JIC-Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-2-A | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Afficher le produit |
| SS-2-A-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-A | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Afficher le produit |
| SS-4-A-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-AG-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-AN-1-2 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-AT-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-1-4AN | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | JIC-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-4-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-A | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Afficher le produit |
| SS-6-A-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-AG-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-AN-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | JIC-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-A-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-AT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-1-6AN | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | JIC-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-4 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-6-SAE-7-6 | Edelstahl 316 | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-A | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Afficher le produit |
| SS-8-A-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-AG-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-AN-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | JIC-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-AT-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Afficher le produit |
| SS-8-SAE-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.