|
304Lステンレス鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ(RS)継手用]
型番: 304L-6-RSNB-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
ガスケット
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
304L-6-RSNB-2 — 304Lステンレス鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行おねじ(RS)継手用]
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 304Lステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 3/8 インチ |
| 内部リング | オール・メタル |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-12-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-6-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RG-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-RP-2 | 구리 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-12-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-16-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-2-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2B | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-4-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-6-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| S-8-RS-2V | 탄소강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RP-2 | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2B | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RS-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-RSD-2V | 스테인리스강 | - | - | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.