|
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union double mâle 1/2 po
부품 번호: SS-8-VCR-6-DM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union double mâle 1/2 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
사양
SS-8-VCR-6-DM — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, union double mâle 1/2 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 po |
| 연결구 1 종류 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| 연결구 2 크기 | 1/2 po |
| 연결구 2 종류 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-VCR-6-DM-010P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-017P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-020P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-026P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-030P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-045P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| 6LV-4-VCR-6-DM-100P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-6-DMP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-CG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-CG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.