text.skipToContent text.skipToNavigation

Alloy 400 Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT

Код изделия: M-14DKM4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material Alloy 400
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
CV Maximum 0.37
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 500 (260)
Max Temperature Pressure Rating 500°F @ 2375 PSIG /260°C @ 163 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type Soft-Seat PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Straight Pattern, Non Rotating Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Alloy 400 Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT

Код изделия: M-14DKM4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Straight Pattern, Non Rotating Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Технические характеристики

M-14DKM4 — Alloy 400 Integral Bonnet Non-Rotating Stem Valve, 0.27 Cv, 1/4 in. MNPT

Атрибут Значение
Body Material Alloy 400
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
CV Maximum 0.37
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 500 (260)
Max Temperature Pressure Rating 500°F @ 2375 PSIG /260°C @ 163 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Stem Tip Material PCTFE
Stem Type Soft-Seat PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-14DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-14DKM4-S4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-14DKS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16DKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-12457 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4F4-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKM4-F4-KZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DKS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16DPM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-16DPM4-F4-BC-PD 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.