|
스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 100psig(6.8bar),D 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
Referencia #: KBP1F0D4A5A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Reguladores de contrapresiónLa serie KBP es un regulador de alta sensibilidad para uso general, diseñado para controlar los niveles de contrapresión en sistemas analíticos o de proceso aguas arriba del regulador. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 100psig(6.8bar),D 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Reguladores de contrapresión
Especificaciones
KBP1F0D4A5A20000 — 스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 100psig(6.8bar),D 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,20 |
| Mando | Mando Redondo Verde |
| Máxima Presión de Entrada | 6,8 bar (100 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | D |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0 a 6,8 bar (100 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011100 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP1E0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 50psig (3.4bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Ver producto |
| KBP1F0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 100psig(6.8bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Ver producto |
| KBP1G0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 250psig(17.2bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Ver producto |
| KBP1J0A4A5A20000 | 316 스테인리스강 | 500psig(34.4bar) | 0 ~ 500psig(34.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | A | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.