Lubrifiants Swagelok®
Le lubrifiant pour filetage Goop™ de Swagelok facilite l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages, réduisant ainsi le temps consacré à l’installation.
Afficher les lubrifiantsNotre large gamme de lubrifiants pour filetages Goop™ accélère et simplifie l’assemblage de raccordements étanches. Les lubrifiants pour filetages Goop Swagelok sont disponibles sous des formes à base d’huile, d’halogénocarbone ou de fluorosilicone. On peut les utiliser avec des matériaux divers et dans toutes sortes d’applications, y compris dans des systèmes sous vide.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Silver Goop s’utilise avec l’acier inoxydable et les alliages haute température. Il empêche l’usure par frottements, contient un agent anti-grippage non fusible, réduit le couple exercé sur les pièces filetées et reste en place entre les surfaces de contact.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’halocarbure s’utilise avec le titane, l’acier inoxydable, l’acier et les alliages à base de nickel. Résistant à l’usure par frottements et à l’humidité, il est chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Blue Goop s’utilise avec l’acier inoxydable, le titane, l’aluminium et les alliages de nickel. Il résiste à l’usure par frottements et aux lavages à grande eau qui n’altèrent pas sa couleur bleu foncé.
- Le lubrifiant pour filetage à base de fluorosilicone Vac Goop s’utilise sur les filetages, joints toriques, joints d’étanchéité en verre et parties en métal des systèmes sous vide. Résistant à l’usure par frottements et chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux, il se caractérise par une pression de vapeur très faible et limite les problèmes de dégazage.
Vous avez des questions sur les lubrifiants pour filetage ?
Catégories de lubrifiants
Lubrifiants pour filetages
Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.
Catalogues des lubrifiants
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.