text.skipToContent text.skipToNavigation
weld heads

Swagelok® Weld Heads

Swagelok weld heads hold the electrode, apply force to the workpiece, and ensure the flow of weld current. They are designed for reliable and consistent orbital gas tungsten arc welding (GTAW) of tubes and pipes. Engineered for precision and durability, they ensure high-quality welds every time. Our weld heads feature precise control of welding parameters, easy setup, and robust construction to withstand demanding environments. They are compatible with various welding power supplies and can be customized to meet specific project needs.

Request Weld Head Information

Swagelok weld heads feature optical speed control, eliminating the need for a tachometer or calibration. With available weld head extension cables, you can perform welds farther from the power supply, offering greater flexibility.

These weld heads accommodate tubing with outside diameters ranging from 1/16 to 4 inches (2 to 114 mm). The polarized power connector ensures a proper connection between the weld head and power supply.

Our weld head selection includes:

Micro-Series 4 and Series 8 For outside diameters 1/16 to 1/2 in and 2 to 12 mm
Series 5 For outside diameters 1/8 to 5/8 in and 3 to 17.3 mm
Series 8HPH High-Performance For outside diameters 1/8 to 1/2 in and 3 to 12 mm
Series 10 For outside diameters 1/4 to 1 in and 6 to 25 mm
Series 20 For outside diameters 1/2 to 2 in and 12 to 52 mm
Series 40 For outside diameters 1 1/2 to 4 in and 38.1 to 114.3 mm for tube, and 1 1/4 to 4 in and 42.2 to 114.3 mm for pipe

Learn How to Prepare Your Welding Workforce

Каталоги сварочных головок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Учебный курс по сварочной системе Swagelok

Обучение орбитальной сварке

Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).

Просмотреть учебные курсы по орбитальной сварке

Ресурсы о сварочных головках Swagelok

Учебный курс по системе орбитальной сварки Swagelok
Инструменты для новых специалистов по сварке

Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении этой проблемы, однако она требует соответствующего обучения. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.

Оборудование Swagelok для гибки трубок
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства

Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.

Formación y aprendizaje Swagelok
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado

A medida que la fuerza de trabajo se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.

Complejo de Investigación Avanzada de la Universidad de Ottawa
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio

Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.