Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма
- От –20°F (–28°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P — Прямая конфигурация
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4PDF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-5PDF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-5PDM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4PDM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Пробковые краны с подъемной заглушкой, серии 4P и 5P — Прямая конфигурация с отверстием для манометра
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4PDGF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-5PDGM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Product Availability by Store Location
Hours