Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok
Les raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® Swagelok se caractérisent par un joint métal sur élastomère entièrement contenu dans le corps du raccord. Faciles et rapides à installer, ils assurent une parfaite étanchéité des systèmes à tubes, à tuyaux filetés ou soudés utilisés dans des applications industrielles générales ou haute pureté.
Voir des raccords VCO®Les raccords VCO® Swagelok peuvent être utilisés à haute pression comme sous vide critique, sur une plage de température étendue. L’étanchéité est assurée par un joint torique captif entièrement contenu dans le corps du raccord pour une efficacité maximale, et favorisée par la finition lisse de la face de l’embout. Les joints toriques sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.
Nos raccords VCO® s’assemblent facilement, ce qui réduit grandement le temps d’installation et en fait le raccord idéal pour les situations dans lesquelles les composants nécessitent un remplacement ou un entretien fréquent. Comme ils ne nécessitent aucun dégagement axial lors de l’installation, ils peuvent également être utilisés dans des espaces exigus. En raison de leur conception, les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination. C’est pourquoi les raccords VCO® Swagelok peuvent également être utilisés dans des applications haute pureté.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
Категории фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

С монтажной гайкой
Монтажные гайки для установки в различных пространствах обеспечивают абсолютную герметичность в широком диапазоне температур.

Соединители с внутренней резьбой
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
Catalogues des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。