チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
825-402-1 | Alliage 825 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-102-1 | Laiton | 1/16 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-202-1 | Laiton | 1/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-402-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-602-1 | Laiton | 3/8 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M2-1 | 황동 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-202-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-402-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-602-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
HC-812-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
M-402-1 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
M-602-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
M-812-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
NY-602-1 | 나일론 | 3/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
S-1212-1 | 탄소강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1212-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M2-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1412-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-14M2-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-15M2-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-1612-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16M2-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-18M2-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2002-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Produkt anzeigen |
SS-202-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | めすSwagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-20M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-22M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2402-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-25M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-302-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-3M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-502-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
T-402-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.