Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2 В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UTN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - SS-6-UTN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - SS-8-UTN Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Вакуумный фитинг Ultra-Torr® с внутр. резьбой - - 
- 
    Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Запасные части и вспомогательное оборудование — Втулки В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2 В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-UTS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Вакуумная втулка Ultra-Torr® - - 
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов