Фитинги под приварку — Переходники под приварку
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/2 до 1 дюйма
- Прямой
- Нерж. сталь 316
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MTW-A-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-6TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Наличие изделий по местоположению склада
часов