text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok industrial pressure regulators

Swagelok® Regulators

Industrial pressure regulators are vital to ensure the safe operation of fluid systems. Swagelok pressure regulators offer consistent, accurate performance for safe and cost-effective fluid system operation. With global experts and field specialists, Swagelok provides both quality products and essential knowledge to optimize pressure in critical applications, ensuring reliability and support for industrial professionals worldwide.

Discover the Best Regulator For Your Needs

Swagelok pressure regulators offer consistent, accurate, and long-lasting performance for industrial professionals. Swagelok regulators are designed, manufactured, assembled, and tested to rigorous standards, maintaining Swagelok's reputation for uncompromising quality. Our comprehensive portfolio of regulators effectively manages pressure across diverse flow rates and applications, promoting safety, reliability, and cost-efficiency in fluid system operations.

Our product line includes analytical and instrumentation regulators (K series) for precise control in testing environments, process pressure regulators (Process Regulator and RHPS series) for large-scale industrial applications, high-purity high-flow regulators (HF series) for clean processes, vaporizing pressure-reducing regulators (KEV and KSV series) for sample preparation, gas cylinder changeover regulators (KCM series) for continuous gas flow, and tank blanketing regulators for safety in hazardous fluid storage.

Industrial professionals often face pressure control issues due to incorrect product selection. Our advisors possess the technical expertise to assist you with component sizing, material selection, on-site troubleshooting, and system design support. This helps you ensure dependable operation of your pressurized fluid systems. With Swagelok's comprehensive range of regulators and expert support, you can achieve your goals confidently.

Speak with a Regulator Specialist

Категории регуляторов

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

必要流量の変動にかかわらず一次側および二次側の圧力変動を制御し、複雑なシステム内の感度の高い装置を保護します。

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Регуляторы обратного давления, подпружиненные

Точное регулирование входного давления, обеспечивающее постоянные технологические характеристики в различных областях промышленности.

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

流量や一次側圧力の変動にかかわらず、精密かつ一貫した圧力調整を行います。

Редукторы давления, подпружиненные

Редукторы давления, подпружиненные

Оптимизируйте результаты технологических процессов в системах распределения, деионизированной воды и подачи химреагентов с помощью подпружиненного редуктора давления. 

減圧レギュレーター、ヒーター付き

減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーターは、精度や安定性の向上を実現します。液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式減圧レギュレーター

スウェージロックの最先端の蒸発圧減圧レギュレーターをご覧ください。多彩な製品ラインナップで正確な圧力制御を実現します。

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

工業プロセスにおける正確な圧力制御と信頼性の高いガス管理を実現する、Swagelok タンクブランケット調整器ソリューションをご覧ください。

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。

ランプ・レギュレーター

ランプ・レギュレーター

スウェージロックの水素用圧力レギュレーター(充填ステーション向け)を紹介します。水素ガス用レギュレーターによって、安全かつ精密な圧力制御を実現するしくみをご確認ください。

Regulators Catalogs

Whether you need to maintain pressure downstream or upstream in an analytical or instrumentation setting (K series) or control pressure in a challenging industrial environment (RHPS series), a high-purity, high-flow application (HF series), or a system with storage tanks containing hazardous fluids (tank blanketing), we have a configuration to meet your needs. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories in the product literature provided here.

Swagelok flow curve generator for regulators

Need Help Selecting the Right Regulators?

Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.

Find the Right Regulator

Swagelok Resources Curated for You

Supply pressure effect in regulators
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator

Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.

flattening a regulator flow curve
How to Minimize Droop

Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.

KEV series heated regulators
Heated Regulators (KEV Series) Solution Spotlight

Discover how the reliable Swagelok® KEV Series Heated Regulator for analytic sampling systems responds to changes in operator inputs, ambient temperatures, and other operating conditions to deliver consistent, reliable performance.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.

Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.

How to choose a regulator

Learn How Regulators Perform

Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.

Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.