Swagelok® Gas Cylinder Changeover Regulators
KCM series regulators auto-switch gas sources, ensuring continuous flow and reducing downtime.
Get Help Selecting RegulatorsSwagelok's KCM series gas cylinder changeover regulators automatically switch between two gas sources to maintain continuous gas flow in critical industrial applications, reducing downtime and labor costs. Allowing reliable gas distribution with reduced oversight, KCM series changeover regulators are designed to require minimal maintenance. Convoluted, non-perforated diaphragms within the KCM series regulators provide durability and enhanced pressure response.
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 4351 psig (300 bar) with PEEK seat 3600 psig (248 bar) Cylinder connections and hose accessories may limit inlet pressure ratings. |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 500 psig (34.4 bar) |
| Nominal Changeover Pressures | 100, 250 and 500 psig (6.8, 17.2, and 34.4 bar) |
| Flow Coefficient (Cv) | 0.06 |
| Maximum Operating Temperature | 176°F (80°C) with PCTFE seat 392°F (200°C) with PEEK seat 212°F (100°C) with PEEK seat and maximum inlet pressure greater than 3600 psig (248 bar) |
가스 실린더 전환 레귤레이터 카탈로그
건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 가스 실린더 전환 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 레귤레이터 리소스
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.