Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto de cierre
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Предохранительные к лапаны Серия R
Предназначены для работы с жидкой либо газовой средой, Значения давления срабатывания от 0,68 до 413 бар (от 10 до 6000 фунтов на кв. дюйм изб.), Торцевые соединения диаметром от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Ver producto |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Ver producto |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。