text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Просмотр изделия
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.