text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.