text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Calibres de contrôle
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
MS-IG-100 - 1/16 дюйма - - - Afficher le produit
MS-IG-1010 - 5/8 дюйма, 14, 15 и 16 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-10M0 - 10 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1210 - 3/4 дюйма, 18 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1410 - 7/8 дюйма, 20 мм, 22 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-1610 - 1 дюйм, 25 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-200 - 1/8 дюйма, 2 мм, 3 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-400 - 1/4 дюйма, 6 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-468 - 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, 6 и 12 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-500 - 5/16 дюйма, 8 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-600 - 3/8 дюйма - - - Afficher le produit
MS-IG-612M - 1/4 и 1/2 дюйма, 6, 8, 10 и 12 мм - - - Afficher le produit
MS-IG-810 - 1/2 дюйма, 12 мм - - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.