text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан угловой конфигурации серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,75, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, конусный наконечник штока, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1378 бар)

Referencia #: NVT6M2VA20

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Max Pressure 20 000 psi (1378 bar)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Angled Pattern, Vee Stem

Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Игольчатый клапан угловой конфигурации серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,75, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, конусный наконечник штока, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1378 бар)

Referencia #: NVT6M2VA20
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Angled Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.

Especificaciones

NVT6M2VA20 — Игольчатый клапан угловой конфигурации серии IPT NVT из нерж. стали 316, Cv 0,75, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, конусный наконечник штока, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1378 бар)

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Max Pressure 20 000 psi (1378 bar)
Orifice 0.2
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.