Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P — Продувочный клапан, прямая конфигурация
Обеспечьте сброс давления из сигнального трубопровода в атмосферу для содействия в калибровке контрольного устройства с помощью клапанов сброса и продувочных клапанов Swagelok.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | Acero al carbono | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-2M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。