Swagelok® 유체 시스템 제품 — 부품 및 어셈블리
Swagelok은 품질을 바탕으로 평판을 구축해왔으며, 현재까지도 품질은 여전히 회사의 핵심 가치 중 하나입니다. 누설 없는 Swagelok® 유체 시스템 부품과 엔지니어링 어셈블리는 전 세계에서 액체와 가스를 안정적으로 밀폐, 제어, 운반할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
모든 제품 살펴보기Swagelok 제품은 프로세스와 장비를 안전하고 효과적이며 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 신뢰성, 설치 편의성, 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 제품은 전 세계의 다양한 산업에서 까다로운 사용 환경의 요구에 대응하도록 설계되며, 철저한 테스트를 거치고, Swagelok 한정 평생 보증으로 지원됩니다.
- Swagelok® 피팅은 1947년부터 산업용 유체 시스템의 부품 사이에 누설 없는 연결을 제공해왔습니다
- Swagelok® 밸브는 광범위한 사용 압력, 온도, 사용 조건에서 신뢰성 높게 유량을 제어합니다
- Swagelok® 압력 레귤레이터는 긴 사용 수명에 걸쳐 압력 수준을 일정하고 정확하게 유지합니다
- Swagelok® 호스는 산업용 애플리케이션에 따라 다양한 재질, 압력 등급, 유연도로 공급 가능합니다
- Swagelok® 유체 시스템 어셈블리는 고도로 숙련된 엔지니어와 기술자들이 설계, 제조, 테스트합니다
제품 선택에 도움이 필요하십니까? Swagelok 제품 선택 툴박스에서 리소스를 확인하거나, 현지 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에 직접 문의하여 도움을 받을 수 있습니다.
Категории изделий Swagelok

Фитинги
- Трубные обжимные фитинги и переходники
- Амортизирующие фитинги
- Вакуумные фитинги Ultra-Torr
- Диэлектрические фитинги
- Трубные обжимные фитинги среднего давления

Клапаны
- Быстроразъемные соединения
- Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки
- Клапанные блоки
- Клапаны для напыления с точностью до атомного слоя (ALD)
- Клапаны перехода от технологической линии (DBB)

Регуляторы
- Регуляторы обратного давления, куполовидные
- Регуляторы обратного давления, подпружиненные
- Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
- Редукторы давления, куполовидные
- Редукторы давления, подпружиненные

Шланги и гибкие трубки
- Гибкие трубки
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Программа теплового контура
- Резиновый шланг
- Шланг с металлической центральной трубкой

Фильтры
- Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты
- Запасные части и вспомогательное оборудование
- Коалесцирующие фильтры
- Фильтры твердых частиц

맞춤형 서브시스템으로 조립된 신뢰성 높은 유체 시스템 부품
전적으로 고객 요구 사항에 따라 제조 및 구성되고 Swagelok이 교육한 전문가가 테스트한 신뢰성 높은 유체 시스템 어셈블리를 받을 수 있습니다.
제조 지원 찾기Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y probarlas, y cómo tratarlas y reducirlas en toda la planta.

Cómo Mejorar el Rendimiento de los Sistemas de Fluidos
Conozca la importancia de crear una cultura de aprendizaje centrada en la mejora continua de los sistemas, en minimizar los errores de instalación y en dotar a los empleados de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos con confianza.

El Material Importa: Seleccionar el Material Adecuado para la Resistencia a la Corrosión
Hay muchos aspectos a tener en cuenta para ayudar a gestionar la corrosión cuando se especifican los materiales. Y muchas de las consideraciones están más allá del material en sí. Verá lo que se necesita para construir sistemas duraderos.

Maximizar la Vida de los Componentes para Sistemas de Fluidos Industriales
El coste de sustituir un componente para sistemas de fluidos industriales es superior al precio del propio componente. Vea cómo reducir los costes de los sistemas maximizando la vida útil de sus componentes con un mantenimiento preventivo.

Componentes y Ensamblajes Fiables Swagelok para Sistemas de Fluidos
Aplicamos nuestra experiencia en el diseño de productos, la ciencia de los materiales y la fabricación para suministrar una amplia variedad de productos de alta calidad, para sistemas de fluidos utilizados en las aplicaciones de sistemas de fluidos en diversos sectores industriales de todo el mundo. Entre ellos se incluyen racores, válvulas, reguladores de presión, mangueras, tubo rígido y flexible, accesorios para tubo, manómetros y otros dispositivos de medición, filtros, sistemas de soldadura, detectores de fugas, lubricantes, sellantes y enchufes rápidos. También diseñamos y fabricamos ensamblajes de sistemas de fluidos que incluyen la toma de muestras, la distribución de gas, los sistemas auxiliares de sellos mecánicos, los subsistemas analíticos y los sistemas modulares en miniatura.